??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1367337 - NBC-R4OC/50,0-BC6A/R4OC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1367337
Product number of the Manufacturer
1367337
Description short
Câble de jonction
Description long
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 50 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet
Manufacturer Type Description
NBC-R4OC/50,0-BC6A/R4OC
Preview
GTIN-Code
4063151712587
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
Indice de protection IP
IP20
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
catégorie
6A
Blindé (O/N)
Yes
longueur
50 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
Grey
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
cable construction
4x2x26/7, S/FTP
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
color anti-kink sleeve
Grey
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151712587
Manufacturer product designation
Câble de jonction
Manufacturer product description
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 50 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet
Product type
NBC-R4OC/50,0-BC6A/R4OC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés