??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1364020000 - DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1364020000
Preview
Manufacturer Product ID
1364020000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 6.50, Напечатанные символы: пустой, горизонтально и вертикально, желтый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118166057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей