??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1364020000 - DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1364020000
Preview
Manufacturer Product ID
1364020000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 6.50, Caratteri stampati: Neutro, orizzontale e verticale, giallo
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118166057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD