??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1364020000 - DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 1364020000
Preview
Manufacturer Product ID
1364020000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 6.50, Caractères imprimés: vierge, honrizontal et vertical, jaune
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118166057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés