??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1364020000 - DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Lista de materiales
Weidmueller 1364020000
Preview
Manufacturer Product ID
1364020000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.50, Caracteres impresos: sin imprimir, horizontal y vertical, amarillo
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118166057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD