??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1364020000 - DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1364020000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1364020000
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118166057
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6.500 mm
Farbe
gelb
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
2.373 mm
Höhe
5.2 mm
Breite
6.400 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen