??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1363010000 - ZQV 6/2 GE ZTL6
Спецификация
Weidmueller 1363010000
Preview
Manufacturer Product ID
1363010000
Manufacturer Type Description
ZQV 6/2 GE ZTL6
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 8.10, Изолированный: Да, 41 A, желтый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4050118165456
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей