??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1363010000 - ZQV 6/2 GE ZTL6
Lista materiale
Weidmueller 1363010000
Preview
Manufacturer Product ID
1363010000
Manufacturer Type Description
ZQV 6/2 GE ZTL6
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 8.10, Isolato: Sì, 41 A, giallo
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4050118165456
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD