??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1363010000 - ZQV 6/2 GE ZTL6
Nomenclature
Weidmueller 1363010000
Preview
Manufacturer Product ID
1363010000
Manufacturer Type Description
ZQV 6/2 GE ZTL6
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 8.10, Isolé: Oui, 41 A, jaune
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4050118165456
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés