??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1363010000 - ZQV 6/2 GE ZTL6
Lista de materiales
Weidmueller 1363010000
Preview
Manufacturer Product ID
1363010000
Manufacturer Type Description
ZQV 6/2 GE ZTL6
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 2, Paso en mm: 8.10, Aislado: Sí, 41 A, amarillo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4050118165456
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD