??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1363010000 - ZQV 6/2 GE ZTL6
Kusovník
Weidmueller 1363010000
Preview
Manufacturer Product ID
1363010000
Manufacturer Type Description
ZQV 6/2 GE ZTL6
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 8.10, Izolované: Ano, 41 A, Žlutá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4050118165456
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8.100 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model