??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1361051 - PTCB E1 24DC/0.5A NO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1361051
Product number of the Manufacturer
1361051
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Protezione dei dispositivi elettronica monocanale per utenze da 12-24 V DC. Corrente nominale fissa: 0,5 A. Con segnalazione a distanza e limitazione attiva di corrente. Combinabile con morsetti componibili CLIPLINE. Per l'installazione su guide DIN.
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/0.5A NO
article view
GTIN-Code
4063151696566
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
31
classe di infiammabilità
V-0
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
larghezza
6.15 mm
altezza
105.776218 mm
Mass
0.026 kg
profondità
55.6 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
30 V
min. operating voltage
10 V
Nominal current
15 A
remote signaling contact present
Yes
tensione di servizio
24 V
max. ambient temperature during operation
60 °C
Shutdown time
0.600 ms
max. capacitive load
0.006 µF
Fail-safe-element
4 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
codice EAN
4063151696566
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Protezione dei dispositivi elettronica monocanale per utenze da 12-24 V DC. Corrente nominale fissa: 0,5 A. Con segnalazione a distanza e limitazione attiva di corrente. Combinabile con morsetti componibili CLIPLINE. Per l'installazione su guide DIN.
Product type
PTCB E1 24DC/0.5A NO
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1361051
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD