??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1361049 - PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1361049
Product number of the Manufacturer
1361049
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Protection électronique d'appareil mono-canal, pour récepteurs 12 - 24 V DC. Valeur fixe d'intensité nominale : 0,2 A. Avec signalisation à distance, réinitialisation à distance et limitation active du courant. Combinable en des blocs de jonction CLIPLINE. Pour l'installation sur des rails DIN.
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
Preview
GTIN-Code
4063151698126
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
31
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
6.15 mm
hauteur
105.776217 mm
poids net
0.026 kg
profondeur
55.6 mm
Pole number
1
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
10 V
courant nominal
15 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
24 V
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Shutdown time
0.600 ms
max. capacitive load
0.004 µF
Fail-safe-element
4 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4063151698126
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Protection électronique d'appareil mono-canal, pour récepteurs 12 - 24 V DC. Valeur fixe d'intensité nominale : 0,2 A. Avec signalisation à distance, réinitialisation à distance et limitation active du courant. Combinable en des blocs de jonction CLIPLINE. Pour l'installation sur des rails DIN.
Product type
PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés