??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1361049 - PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1361049
Artikelnummer des Herstellers
1361049
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
1-kanaliger, elektronischer Geräteschutz für 12-24 V DC-Verbraucher. Fester Nennstromwert: 0,2 A. Mit Fernmeldung, Fernreset und aktiver Strombegrenzung. Kombinierbar zu CLIPLINE-Reihenklemmen. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Herstellertypbezeichnung
PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151698126
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
31
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
DIN rail: 35 mm
Breite
6.15 mm
Höhe
105.776217 mm
Nettogewicht
0.026 kg
Tiefe
55.6 mm
Polzahl
1
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
10 V
Nennstrom
15 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
24 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
Abschaltzeit
0.600 ms
max. kapazitive Last
0.004 µF
Fail-Safe-Element
4 A
Sicherungstyp
elektronisch
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4063151698126
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
1-kanaliger, elektronischer Geräteschutz für 12-24 V DC-Verbraucher. Fester Nennstromwert: 0,2 A. Mit Fernmeldung, Fernreset und aktiver Strombegrenzung. Kombinierbar zu CLIPLINE-Reihenklemmen. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Herstellerprodukttyp
PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85363010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen