??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1360873 - SAC-12P-MS/20,0-PUR/FS SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1360873
Product number of the Manufacturer
1360873
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, longueur de câble: 20 m
Manufacturer Type Description
SAC-12P-MS/20,0-PUR/FS SCO
GTIN-Code
4063151696535
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
81
Tension nominale
30 V
rated current
1.500 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
Pole number
12
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
Yes
Knurl material
zinc die-cast
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
20 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151696535
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, longueur de câble: 20 m
Product type
SAC-12P-MS/20,0-PUR/FS SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !