??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1360849 - CHARX T1HBI12-1AC48DC125-5,0M1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1360849
Product number of the Manufacturer
1360849
Description short
Prise de raccordement côté véhicule
Description long
CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CCS type 1, CEI 62196-2, CEI 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 48 A / 250 V (AC), Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, X-Line, boîtiers: noir, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.
Manufacturer Type Description
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-5,0M1
Preview
GTIN-Code
4063151696603
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
74
Indice de protection IP
IP55
Largeur
108 mm
hauteur
151.200 mm
Norme d'application
IEC 62196-2, IEC 62196-3, SAE J1772
certificats et homologations
cULus Recognized
profondeur
122.800 mm
avec affichage LED
No
nominal voltage
250 V
type of connection system
Crimp connection, cannot be disconnected
type de courant
AC single phase
Technique de connexion
Crimp connection, cannot be disconnected
Standard
type 1 CCS
With interlocking actuator
Yes
With access interlocking
Yes
Number of communication contacts
2
max. nominal current
48 A
Length of the fixed connection cable
2 m
GTIN
4063151696603
Manufacturer product designation
Prise de raccordement côté véhicule
Manufacturer product description
CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CCS type 1, CEI 62196-2, CEI 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 48 A / 250 V (AC), Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, X-Line, boîtiers: noir, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.
Product type
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-5,0M1
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !