??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
136 - Festpunkt Typ I-A
Stückliste
AGRU_82136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
136
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Festpunkt Typ I-A
Bezeichnung 2
mit Übergang auf Einzelrohr
Material
HDPE/HDPE
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Simultanschweissung
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
55.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
T1
15.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen