??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
136 - Dog Bone Type I-A
Bill of material
AGRU_82136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
136
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Dog Bone Type I-A
Description 2
with connection to single-pipe
Material
HDPE/HDPE
Manufacturing process
machined
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
55.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
T1
15.000 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD