??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1357440000 - WMF 2.5 DI BLZ PE STB
Stückliste
Weidmueller 1357440000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1357440000
Herstellertypbezeichnung
WMF 2.5 DI BLZ PE STB
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 250 V, 20 A, schwenkbar, Quertrennung: ohne, TS 35, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4050118160338
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung der Quertrennung
ohne
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
20 A
Anzahl der Etagen
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Ausführung der Längstrennung
schwenkbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.013 kg
Tiefe
45.85 mm
Höhe
89.805 mm
Breite
5.08 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen