??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1356500000 - THM MT30X 17/9 SI
Спецификация
Weidmueller 1356500000
Preview
Manufacturer Product ID
1356500000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 17/9 SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 17 mm, Полиэстер, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118159660
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.349 kg
depth
0.05 mm
height
9 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей