??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1356500000 - THM MT30X 17/9 SI
Stückliste
Weidmueller 1356500000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1356500000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 17/9 SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17 mm, Polyester, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118159660
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.349 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
9 mm
Breite
17 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen