??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1356160 - CHARX T2HBI12-1AC32DC125-8,0M2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1356160
Artikelnummer des Herstellers
1356160
Kurzbeschreibung
Fahrzeug-Ladedose
Langbeschreibung
CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 32 A / 250 V (AC), Einzeladern, Länge: 8 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, X-Line, Gehäuse: schwarz, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Herstellertypbezeichnung
CHARX T2HBI12-1AC32DC125-8,0M2
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151684228
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
74
Schutzart (IP)
IP55
Breite
108 mm
Höhe
140.250 mm
Anwendungsnorm
IEC 62196-2, IEC 62196-3
Zertifikat/Zulassung
EAC
Tiefe
128.400 mm
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Nennspannung
250 V
Art der Anschlusstechnik
Crimp connection, cannot be disconnected
Stromart
AC 1-phasig
Anschlusstechnik
Crimp connection, cannot be disconnected
Standard
Typ 2 CCS
Mit Verriegelungsaktuator
Ja
Mit Zugangsverriegelung
Ja
Anzahl der Kommunikationskontakte
2
Max. Nennstrom
32 A
Länge der festangeschlossenen Leitung
8 m
GTIN
4063151684228
Herstellerproduktbezeichnung
Fahrzeug-Ladedose
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 32 A / 250 V (AC), Einzeladern, Länge: 8 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, X-Line, Gehäuse: schwarz, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Herstellerprodukttyp
CHARX T2HBI12-1AC32DC125-8,0M2
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft