??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1353634 - NBC-M12MSX/60,0-94F/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1353634
Product number of the Manufacturer
1353634
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 60 m
Manufacturer Type Description
NBC-M12MSX/60,0-94F/R4AC
Preview
GTIN-Code
4063151676872
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
GTIN
4063151676872
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 60 m
Product type
NBC-M12MSX/60,0-94F/R4AC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés