??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1352640000 - VPU II 1+1 R 280V/40KA
Kusovník
Weidmueller 1352640000
Preview
Manufacturer Product ID
1352640000
Manufacturer Type Description
VPU II 1+1 R 280V/40KA
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) s dálkovým kontaktem, Typ II, Síť o nízkém napětí: Jednofázový, TN, IT s N, IT bez N, TT, AC, 230 V
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN-Code
4050118157710
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
2 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.257 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model