??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1352600000 - VPU II 2 280V/40KA
Stückliste
Weidmueller 1352600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1352600000
Herstellertypbezeichnung
VPU II 2 280V/40KA
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) ohne Fernmeldekontakt, Typ II, Netzform: Einphasig, AC, 230 V
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118157741
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
50 mm²
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm²
Nennspannung (bei AC)
230 V
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
25 mm²
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm²
Baugröße
2 TE
Montageart
Einbauinstallation
Masse
0.282 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen