??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1352590000 - VPU II 1 R 280V/40KA
Lista materiałowa
Weidmueller 1352590000
Preview
Manufacturer Product ID
1352590000
Manufacturer Type Description
VPU II 1 R 280V/40KA
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) z zestykiem zdalnym, Typ II, Sieć niskiego napięcia: Jednofazowy, AC, 230 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118157758
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
1 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.146 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD