??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1352250000 - VPU I 1+1 280V/12,5KA
Спецификация
Weidmueller 1352250000
Preview
Manufacturer Product ID
1352250000
Manufacturer Type Description
VPU I 1+1 280V/12,5KA
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) без контакта дистанционной сигнализации, Тип I + II, Низковольтная сеть: TN, IT с N, IT без N, Однофазный, TT, III, IV, Переменный ток, 230 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4050118158014
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
2 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.293 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей