??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1352250000 - VPU I 1+1 280V/12,5KA
Lista materiale
Weidmueller 1352250000
Preview
Manufacturer Product ID
1352250000
Manufacturer Type Description
VPU I 1+1 280V/12,5KA
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) senza contatto di segnalazione remota, Tipo I + II, Rete a bassa tensione: TN, IT con N, IT senza N, Monofase, TT, III, IV, AC, 230 V
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN-Code
4050118158014
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
2 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.293 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD