??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1352030000 - VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA
Lista materiałowa
Weidmueller 1352030000
Preview
Manufacturer Product ID
1352030000
Manufacturer Type Description
VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) z zestykiem zdalnym, Bez prądu upływu, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: TN-C-S, TN-S, IT z N, IT bez N, TT, III, IV, AC, 230 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118158199
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
4 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.647 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD