??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1351970000 - VPU I 1 N-PE 440V/100KA
Lista materiałowa
Weidmueller 1351970000
Preview
Manufacturer Product ID
1351970000
Manufacturer Type Description
VPU I 1 N-PE 440V/100KA
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) bez zestyku zdalnej komunikacji, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: TT tylko dla N-PE, I, II, III, IV, AC, 400 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118158243
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
400 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
2 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.266 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD