??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1351950000 - VPU I 1 N-PE 440V/50KA
Lista de materiales
Weidmueller 1351950000
Preview
Manufacturer Product ID
1351950000
Manufacturer Type Description
VPU I 1 N-PE 440V/50KA
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) sin contacto de aviso remoto, Tipo 1 + 2, Red de baja tensión: TT nur für N-PE, I, II, III, IV, AC, 400 V
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN-Code
4050118158250
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
400 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
1 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.126 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD