??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1351890000 - VPU I 3+1 400V/25KA
Kusovník
Weidmueller 1351890000
Preview
Manufacturer Product ID
1351890000
Manufacturer Type Description
VPU I 3+1 400V/25KA
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) bez telekomunik. kontaktu, Typ I + II, Síť o nízkém napětí: TN-C-S, TN-S, IT s N, IT bez N, TT, I, II, III, IV, AC, 400 V
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN-Code
4050118158304
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
400 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
8 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
1.372 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model