??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1351630000 - VPU III R 120V/6KV AC/DC
Спецификация
Weidmueller 1351630000
Preview
Manufacturer Product ID
1351630000
Manufacturer Type Description
VPU III R 120V/6KV AC/DC
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) С дистанционным контактом, Тип III, Низковольтная сеть: Однофазный, ACAC/DC, 120 V, 150 В
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4050118158519
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.500 mm²
nominal voltage (at AC)
120 V
nominal voltage (at DC)
150 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
0.500 mm²
construction size
1 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.085 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей