??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1351630000 - VPU III R 120V/6KV AC/DC
Nomenclature
Weidmueller 1351630000
Preview
Manufacturer Product ID
1351630000
Manufacturer Type Description
VPU III R 120V/6KV AC/DC
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) avec contact à distance, Type III, Réseau basse tension: Monophasé, AC/DC, 120 V, 150 V
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN-Code
4050118158519
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.500 mm²
nominal voltage (at AC)
120 V
nominal voltage (at DC)
150 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
0.500 mm²
construction size
1 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.085 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés