??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1351270000 - VPU II 3 PV 1000V DC
Kusovník
Weidmueller 1351270000
Preview
Manufacturer Product ID
1351270000
Manufacturer Type Description
VPU II 3 PV 1000V DC
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) bez telekomunik. kontaktu, Typ II, DC, 1000 V
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN-Code
4050118158793
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at DC)
1000 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
3 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.400 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model