??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1351140000 - VPU II 3+1 750V/25KA
Lista materiałowa
Weidmueller 1351140000
Preview
Manufacturer Product ID
1351140000
Manufacturer Type Description
VPU II 3+1 750V/25KA
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) bez zestyku zdalnej komunikacji, Typ II, Sieć niskiego napięcia: TN-C-S, TN-S, TT, IT z N, AC, 690 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118158885
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at AC)
690 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
4 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.523 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD