??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1348590000 - VDATA CAT6
Lista materiale
Weidmueller 1348590000
Preview
Manufacturer Product ID
1348590000
Manufacturer Type Description
VDATA CAT6
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4, binario, Numero di segnali: 4, AC/DC, 48 V, 1 A, varie, spina di riduzione
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4050118153002
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
1 A
nominal voltage (at DC)
48 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.137 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD