??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1348590000 - VDATA CAT6
Stückliste
Weidmueller 1348590000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1348590000
Herstellertypbezeichnung
VDATA CAT6
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4, binär, Signalanzahl: 4, AC/DC, 48 V, 1 A, sonstige, Zwischenstecker
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4050118153002
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
1 A
Nennspannung (bei DC)
48 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.137 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen