??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1342719 - DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1342719
Artikelnummer des Herstellers
1342719
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
Kapazitives Touchdisplay, IPS-Panel, 2,4", Auflösung: 320x240 Pixel, Schnittstelle TFT: SPI, Schnittstelle Touchpanel: I²C, Kontrastverhältnis: 500:1, Seitenverhältnis: 3:4, Glue and Play-Lösung, für Polyamid und Polycarbonat geeignet
Herstellertypbezeichnung
DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151651787
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
9
GTIN
4063151651787
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
Kapazitives Touchdisplay, IPS-Panel, 2,4", Auflösung: 320x240 Pixel, Schnittstelle TFT: SPI, Schnittstelle Touchpanel: I²C, Kontrastverhältnis: 500:1, Seitenverhältnis: 3:4, Glue and Play-Lösung, für Polyamid und Polycarbonat geeignet
Herstellerprodukttyp
DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85480090
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen