??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1341755 - SAC-4P-5,0-PUR/M12FS SH BK NC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1341755
Artikelnummer des Herstellers
1341755
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, Schirm nicht auf Rändel aufgelegt
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-5,0-PUR/M12FS SH BK NC
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151651343
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
29
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Codierung (Kopf 1)
not relevant
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
nicht relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151651343
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, Schirm nicht auf Rändel aufgelegt
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-5,0-PUR/M12FS SH BK NC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft