??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1340138 - NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CKM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1340138
Product number of the Manufacturer
1340138
Description short
Câble coaxial
Description long
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(f) BH - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 2,8 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Manufacturer Type Description
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CKM
Preview
GTIN-Code
4063151646165
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
couleur
Black
cable type
Coaxial, 2.8 mm, FRNC, 50 Ω
longueur
0.500 m
Utilisation pour produit
Câble coaxial
GTIN
4063151646165
Manufacturer product designation
Câble coaxial
Manufacturer product description
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(f) BH - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 2,8 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Product type
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CKM
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85442000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés