??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1340127 - NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1340127
Artikelnummer des Herstellers
1340127
Kurzbeschreibung
Koaxial-Kabel
Langbeschreibung
Koaxialkabel 50 Ω, Länge: 30 m, N(m) - N(m), Leitungsaußendurchmesser: 10,3 mm, Übertragungsfrequenz: ≤ 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 4,8 dB, 2,4 GHz 8,1 dB, 5,8 GHz 12,9 dB, 7,25 GHz 15 dB
Herstellertypbezeichnung
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151646400
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
schwarz
Kabeltyp
Coaxial, 10.3 mm, FRNC, 50 Ω
Länge
30 m
Verwendung für Produkt
Koaxial-Kabel
GTIN
4063151646400
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxial-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkabel 50 Ω, Länge: 30 m, N(m) - N(m), Leitungsaußendurchmesser: 10,3 mm, Übertragungsfrequenz: ≤ 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 4,8 dB, 2,4 GHz 8,1 dB, 5,8 GHz 12,9 dB, 7,25 GHz 15 dB
Herstellerprodukttyp
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen