??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1339326 - M23-09S1N12WB00S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1339326
Product number of the Manufacturer
1339326
Description short
Embases paroi avant
Description long
M23, Embases paroi avant, M23 PRO, droit, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, 4x Ø2,7, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N
Manufacturer Type Description
M23-09S1N12WB00S
Preview
GTIN-Code
4063151643843
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
degré de protection (IP) monté
IP68
température ambiante maximale
105 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
GTIN
4063151643843
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, M23 PRO, droit, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, 4x Ø2,7, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N
Product type
M23-09S1N12WB00S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !