??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1339319 - M23-07P1N12WB00S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1339319
Artikelnummer des Herstellers
1339319
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, M23 PRO, gerade, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, 4x Ø2,7, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung:N
Herstellertypbezeichnung
M23-07P1N12WB00S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151644628
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
12
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP68
max. Umgebungstemperatur
105 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
GTIN
4063151644628
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, M23 PRO, gerade, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, 4x Ø2,7, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung:N
Herstellerprodukttyp
M23-07P1N12WB00S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft