??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1335100000 - THM GEW 38/19 GE
Stückliste
Weidmueller 1335100000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1335100000
Herstellertypbezeichnung
THM GEW 38/19 GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 38 mm, Baumwollgewebe, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118142983
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Baumwolle
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.567 kg
Tiefe
0.15 mm
Höhe
19.05 mm
Breite
38.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen