??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1334490000 - ACT20C-AI-AO-MTCP
Stückliste
Weidmueller 1334490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1334490000
Herstellertypbezeichnung
ACT20C-AI-AO-MTCP
Kurzbeschreibung
Signalwandler, konfigurierbar, Ethernet IP, Modbus TCP, TCP/IP-Funktionen
GTIN
4050118137675
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Gerätebauform
Signalwandler
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.169 kg
Tiefe
114.033 mm
Höhe
117.148 mm
Breite
22.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen