??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1327890000 - CC-M 15/60 2X3 ST
Спецификация
Weidmueller 1327890000
Preview
Manufacturer Product ID
1327890000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/60 2X3 ST
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118132731
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.003 kg
depth
0.5 mm
height
15 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей