??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327890000 - CC-M 15/60 2X3 ST
Stückliste
Weidmueller 1327890000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1327890000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 15/60 2X3 ST
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 60 mm, Edelstahl 1.4301, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132731
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.003 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
15 mm
Breite
60 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen