svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1327880000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Equipment marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/04/1327880000.prj},{NB=1327880000},{MANUID=1327880000},{AAF040=0.001},{BAB577=0.5},{BAA020=15},{BAF016=60},{AAD931=76169990},{AAO676=1327880000},{AAO663=4050118132724},{PREVIEW=../../../../_pool_/b0/d7/13278800009999.png},{MANUTYPEDESC=CC-M 15/60 2X3 AL},{DESCSHORT=Device marking, 60 mm, Anodized aluminium, silver},{DESCLONG=Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4050118132724},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=Device marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=CC-M 15/60 2X3 AL},{AAW338=Device marking},{AAU734=Device marking, 60 mm, Anodized aluminium, silver}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1327880000 - CC-M 15/60 2X3 AL
Bill of material
Weidmueller 1327880000
Preview
Product number of the Manufacturer
1327880000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/60 2X3 AL
Short Description
Device marking, 60 mm, Anodized aluminium, silver
Long Description
Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.
GTIN
4050118132724
Manufacturer Name
Weidmueller Group
Mass
0.001
kg
depth
0.5
mm
height
15
mm
width
60
mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성