??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1327880000 - CC-M 15/60 2X3 AL
Lista materiale
Weidmueller 1327880000
Preview
Manufacturer Product ID
1327880000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/60 2X3 AL
Description short
Siglatura dispositivi, 60 mm, Anodized aluminium, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118132724
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.001 kg
depth
0.5 mm
height
15 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD